Danfoss logo
013G2137 Artificial RAW-K + RLV-KS 1/2" angle

Komplet TRV, Umjetni, RTRW-K, RLV-KS, ½", Kutni

013G2137

RLV-KS/RAW-K KOMPLET

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBijeli RAL 9016
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventila½"
Dizajn osjetnikaRTRW-K
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
KonstrukcijaKutni
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" ang. and RTRW-K
Medij osjetnikaTekućina
OpisRLV-KS/RAW-K KOMPLET
Product line03
RLV vrstaRLV-KS
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.de304253-03cb-445a-a103-99be9d7b3553
SCIP dossier product nameRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 1
Skupina proizvodaKomplet TRV
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.]28 °C
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.]8 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta osjetnikaUgrađeni osjetnik
Vrsta pakiranjaUmjetni
Vrsta proizvodaUmjetni RAW-K + RLV-KS
Vrsta spoja na ventilM30x1.5
Vrsta spojniceBez spojnice
Vrsta ventilanema ventila

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.522 Kilogram
Neto težina0.522 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm