Danfoss logo
013G2132 Artificial Gas Sensor + RLV-KS 3/4" straight

Komplet TRV, Umjetni, RTR 2000, RLV-KS, ¾", Ravni

013G2132

RLV-KS/RA2000 KOMPLET

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBijeli RAL 9016
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventila¾"
Dizajn osjetnikaRTR 2000
KonstrukcijaRavni
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x3/4" str. and RTR 7090
Medij osjetnikaPlin
OpisRLV-KS/RA2000 KOMPLET
Product line03
RLV vrstaRLV-KS
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier product nameRLV-KS Set w. RTR Sensor
Skupina proizvodaKomplet TRV
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.]26 °C
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.]5 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta osjetnikaUgrađeni osjetnik
Vrsta pakiranjaUmjetni
Vrsta proizvodaUmjetni GAS + RLV-KS
Vrsta spoja na ventilRA
Vrsta spojniceBez spojnice
Vrsta ventilanema ventila

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.504 Kilogram
Neto težina0.504 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm