Komplet TRV, Umjetni, RTR 2000, RLV-KS, ½", Kutni
013G2102
RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
013G2102
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Bijeli RAL 9016 |
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzija ventila | ½" |
| Dizajn osjetnika | RTR 2000 |
| Konstrukcija | Kutni |
| Material Description | RLV-KS 1/2" Angle + RTR7097 |
| Medij osjetnika | Plin |
| Opis | RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor |
| Product line | 03 |
| RLV vrsta | RLV-KS |
| Sadržaj kompleta | 2-elements |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Komplet TRV |
| Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.] | 23 °C |
| Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.] | 14 °C |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta osjetnika | Ugrađeni osjetnik |
| Vrsta pakiranja | Umjetni |
| Vrsta proizvoda | GAS + RLV-KS |
| Vrsta spoja na ventil | RA |
| Vrsta spojnice | Bez spojnice |
| Vrsta ventila | nema ventila |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 0.463 Kilogram |