Danfoss logo
Komplet TRV, Umjetni, RTR 2000, RLV-KS, ½", Ravni-product-details

Komplet TRV, Umjetni, RTR 2000, RLV-KS, ½", Ravni

013G2100

RLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBijeli RAL 9016
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija ventila½"
Dizajn osjetnikaRTR 2000
KonstrukcijaRavni
Material DescriptionRLV-KS 1/2 str. and RTR7097
Medij osjetnikaPlin
OpisRLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor
Product line03
RLV vrstaRLV-KS
Sadržaj kompleta2-elements
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SCIP dossier product nameRLV-KS Set w. RTR Sensor
Skupina proizvodaKomplet TRV
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.]23 °C
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.]14 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta osjetnikaUgrađeni osjetnik
Vrsta pakiranjaUmjetni
Vrsta proizvodaGAS + RLV-KS
Vrsta spoja na ventilRA
Vrsta spojniceBez spojnice
Vrsta ventilanema ventila

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.6 Kilogram
Neto težina0.6 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm