Danfoss logo
009L6157

009L6157

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi1 prirubnica
Dimenzija pričvrsnog vijkaM16 x 90 mm
Dimenzija priključka [in]4 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Izgled prirubniceŽlijeb
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionFlange set 4 in for OFB EN
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Oblik prirubniceKvadrat
OdobrenjecURus recognized
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteFlange
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIP dossier product nameOFB
Skupina proizvodaCheck valve accessories
Specif. materijalaČelik
Standard spojaEN
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodOFB 80
Veličina priključka [mm]108 mm
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta spojaLemljenje

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.565 Kilogram
Neto težina4.32 Kilogram
Volumen5.161 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255154839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm