009L6155
009L6155
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 1 prirubnica |
| Dimenzija pričvrsnog vijka | M16 x 90 mm |
| Dimenzija priključka [in] | 4 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Izgled prirubnice | Žlijeb |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | Flange set 4 in for OFB ASTM |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Oblik prirubnice | Kvadrat |
| Odobrenje | cURus recognized |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Flange |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| SCIP dossier product name | OFB |
| Skupina proizvoda | Check valve accessories |
| Specif. materijala | Čelik |
| Standard spoja | ASTM |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | OFB 80 |
| Veličina priključka [mm] | 105 mm |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta spoja | Lemljenje |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.235 Kilogram |
| Neto težina | 4.42 Kilogram |
| Volumen | 5.161 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154754 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |