Danfoss logo
MQT 10Nm

009L2187

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Angle of rotation1/4 turn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [in]31.50 in
Duljina kabela [m]0.800 m
Failsafe functionYes
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Frequency [Hz] [max]60 Hz
Frequency [Hz] [min]50 Hz
Full travel time speed [s]5.0 s
FunkcionalnoNe
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
IP raspon kućištaIP67
Količina po obliku pakiranja6 pc
Material DescriptionMQT 010 F Electric Actuator 24V
Max power consumption18 W
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Napon napajanja[V] AC [maks.]26 V
Napon napajanja[V] AC [min.]20 V
Naziv proizvodaActuator
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteElectric Actuator
Područje konduktora [mm2]7 x 0.3 mm2
Potrošnja energije [W]10.6 W
Povratni položajPHYSICAL INDICATION
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radna struja, maks. [A]0.75 A
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]45 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]113 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.40 A
Rated voltage [V]AC/DC 24V
Rel. uvjeti vlažnostiBez kondenzacije
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]95 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]5 % RH
Skupina proizvodaBM/GBC valve spare parts
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]22.00 V
Upotrebljava se za proizvodGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
Vrsta proizvodaMQT 010 F
Wiring Diagram009A0022

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.682 Kilogram
Neto težina0.557 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen2.432 Liter
EAN/UPC5715255124061