Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, XB30-2, Broj ploča: 80

004B3420

25 bar, Legura za lemljenje: Bakar
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj ploča80
Broj prolaza2
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina spoja na strani 1 [mm]50 mm
Duljina spoja na strani 2 [mm]50 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaI
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeBakar
Material DescriptionXB 30-2 40/40
Material Description (Short TeXB30-2-40/40_2_25_G_1G1_1G1
Materijal ploče1.4404
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Naziv proizvođačaDANFOSS LPM
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjePED
Okomito središnje okno na strani 1 [mm]385.0 mm
Plate material no.1.4404
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Product line31
Radni tlak na strani 1 [bar] [Max.]25 bar
Radni tlak na strani 2 [bar] [Max.]25 bar
Raspon temperature [°C] [Max.]180 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-10 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Standard spojaDIN ISO 228/1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupna širina [mm]130 mm
Ukupna visina bez podnožja [mm]450 mm
Veličina priključka 11
Veličina priključka 21
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Vodoravno središnje okno [mm]65 mm
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka 1G
Vrsta priključka 2G
Vrsta proizvodaXB30-2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina16.354 Kilogram
Neto težina16.354 Kilogram
Volumen27.641 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421901137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm