Danfoss logo
 003Z9300-301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

003Z9301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 25
EU RoHS usklađenostOut of scope
Hod [mm]3.00 mm
Kvs vrijednosti [m³/h]4.00 m³/h
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Material DescriptionCHRCV DN25 PN16
Materijal tijela ventilaCW 617N
Nazivni tlakPN 16
Ograničenje protokaDa
OpisCHRCV DN25 PN16 2-way control valve
Karakteristike
Vrijednost
Product line28
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDrugi ventili
Spoj pogonaNorma Danfoss
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura medija [°C] [Max.]95 °C
VerzijaCHRCV
Vrsta proizvodaCHRCV
Vrste spojaUnutarnji navoj ISO 228/1G 1
Zaporna funkcijaNe

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.465 Kilogram
Neto težina0.445 Kilogram
Volumen0.336 Cubic decimeter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255053477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm