Danfoss logo
 003Z9300-301

CHRCV DN20 PN16 2-way control valve

003Z9300

CHRCV DN20 PN16 2-way control valve

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 20
EU RoHS usklađenostOut of scope
Hod [mm]3.00 mm
Kvs vrijednosti [m³/h]3.00 m³/h
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Material DescriptionCHRCV DN20 PN16
Materijal tijela ventilaCW 617N
Nazivni tlakPN 16
Ograničenje protokaDa
OpisCHRCV DN20 PN16 2-way control valve
Karakteristike
Vrijednost
Product line28
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDrugi ventili
Spoj pogonaNorma Danfoss
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura medija [°C] [Max.]95 °C
VerzijaCHRCV
Vrsta proizvodaCHRCV
Vrste spojaUnutarnji navoj ISO 228/1G ¾
Zaporna funkcijaNe

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.32 Kilogram
Neto težina0.3 Kilogram
Volumen0.336 Cubic decimeter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255053453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm