Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-MEMBR.GEH.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcijaProtočni pogon
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
OpisAVTQ-MEMBR.GEH.
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPogoni - temperatura
Temperatura prijevoza [°C] [Max.]50 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.]-20 °C
Vrsta proizvodaAVTQ

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.59 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina0.59 Kilogram