Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 2, PN 40, 0.2 bar - 1 bar, 320 cm²

003G5714

Funkcija: Diferencijalni tlak i regulator protoka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar]0.20 bar
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaDiferencijalni tlak i regulator protoka
Material DescriptionAFPQ 2 PN40 0,2-1/0,2 320cm2 orange
Materijal membrane pogonaEPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal tijelaČelik, mat. No. 1.0345, pocinčano
Nazivni tlakPN 40
Nazivni tlak [bar]40 bar
Ograničenje protokaNe
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]1.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]0.20 bar
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Promjer [mm] [Max.]250 mm
Promjer [mm] [Min.]150 mm
Radni tlak [bar] [Max.]40 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.]1.00 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.]0.20 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator diferencijalnog tlaka
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPogoni - protok tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina pogona [cm2]320 cm²
Verzija ugradnjePovrat
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaAFPQ 2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina46.6 Gram
Neto težina38.1 Gram
Volumen191.52 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162375020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm