AFPA 2, PN 40, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²
003G5702
Funkcija: Regulator za rasterećenje diferencijalnog tlaka
003G5702
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija | Regulator za rasterećenje diferencijalnog tlaka |
| Material Description | AFPA2 PN40 0,1-0,4 640cm2 yellow |
| Materijal membrane pogona | EPDM (valjčana, ojačana vlaknima) |
| Materijal tijela | Čelik, mat. No. 1.0345, pocinčano |
| Nazivni tlak | PN 40 |
| Nazivni tlak [bar] | 40 bar |
| Ograničenje protoka | Ne |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 0.40 bar |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 0.10 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primjena | Daljinsko grijanje i hlađenje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] [Max.] | 250 mm |
| Promjer [mm] [Min.] | 15 mm |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 40 bar |
| Regulacija protoka | Ne |
| Regulator tlaka | Regulator za rasterećenje diferencijalnog tlaka |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pogoni - protok tlaka |
| Spring colour | yellow |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veličina pogona [cm2] | 640 cm² |
| Verzija ugradnje | Mimovod |
| Vrsta postavke | Adjustable |
| Vrsta proizvoda | AFPA 2 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 57 Kilogram |
| Neto težina | 40.3 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 186.96 Liter |
| EAN/UPC | 5710104523620 |