Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²

003G5689

Funkcija: Regulator za rasterećenje diferencijalnog tlaka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaRegulator za rasterećenje diferencijalnog tlaka
Material DescriptionAFPA 2 PN16 1,5-6 80cm2 red
Materijal membrane pogonaEPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal tijelaČelik, mat. No. 1.0345, pocinčano
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
Ograničenje protokaNe
OpisDifferential pressure relief actuator
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.]6.00 bar
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.]1.50 bar
PrimjenaDaljinsko grijanje i hlađenje
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm] [Max.]125 mm
Promjer [mm] [Min.]15 mm
Radni tlak [bar] [Max.]16 bar
Regulacija protokaNe
Regulator tlakaRegulator za rasterećenje diferencijalnog tlaka
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPogoni - protok tlaka
Spring colourred
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina pogona [cm2]80 cm²
Verzija ugradnjeMimovod
Vrsta postavkeAdjustable
Vrsta proizvodaAFPA 2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina12.371 Kilogram
Neto težina10 Kilogram
Volumen52.746 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162292587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm