Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Žuta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija | Regulator za rasterećenje diferencijalnog tlaka |
| Hod [mm] | 7.00 mm |
| Material Description | AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 yellow |
| Nazivni tlak | PN 25 |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Ograničenje protoka | Ne |
| Opis | AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 žuto |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 0.60 bar |
| Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 0.10 bar |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] [Max.] | 250 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer [mm] [Min.] | 15 mm |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 25 bar |
| Regulacija protoka | Ne |
| Regulator tlaka | Regulator za rasterećenje tlaka |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| SCIP dossier product name | AFP/A/B |
| Skupina proizvoda | Pogoni - protok tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina pogona [cm2] | 250 cm² |
| Verzija ugradnje | Mimovod |
| Vrsta postavke | Adjustable |
| Vrsta proizvoda | AFPA |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 13.547 Kilogram |
| Neto težina | 12.463 Kilogram |
| Volumen | 47.04 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |