Elektromagnetski ventili, Industrijska
180L1035
Protok [gpm] [maks.]: 40, Protok [l/min] [maks.]: 150, Radni tlak [barg] [maks.]: 140, Radni tlak [psig] [maks.]: 2000, Standard spoja: NPT, Veličina ulaznog priključka [in]: 1 in, Veličina izlaznog priključka [in]: 1 in
180L1035
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj načina | 2/2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | NO |
| Funkcionalno | Da |
| Material Description | VDHT 1 ED NO NPT N |
| Materijal tijela | AISI 304 |
| Materijal za brtvljenje | FKM |
| Naziv programa dijelova | VDHT |
| Odobrenje | UL |
| Opis | VDHT 1 ED NO NPT N |
| Opis proizvoda | Elektromagnetski ventili |
| Oznaka vrste | VDHT 1 ED NO |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primjena | Industrijska |
| Product line | 14 |
| Promjer stapa, Ø [mm] | 35 mm |
| Protok [gpm] [maks.] | 40.000 gal/min |
| Protok [gpm] [min.] | 0.000 gal/min |
| Protok [l/min] [maks.] | 150.00 l/min |
| Protok [l/min] [min.] | 0.00 l/min |
| Rad | Pilotni |
| Radni tlak [barg] [maks.] | 140 barg |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radni tlak [barg] [min.] | 4 barg |
| Radni tlak [psig] [maks.] | 2000 psig |
| Radni tlak [psig] [min.] | 51 psig |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Valve |
| Smjer | Razdjelnik |
| Standard spoja | NPT |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 90 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Max.] | 194 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min.] | 36 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina izlaznog priključka [in] | 1 in |
| Veličina pogona [mm] | 13.5 mm |
| Veličina ulaznog priključka [in] | 1 in |
| Vrijeme otvaranja [ms] [maks.] | 900 ms |
| Vrijeme otvaranja [ms] [min.] | 500 ms |
| Vrijeme zatvaranja [ms] [maks.] | 2000 ms |
| Vrijeme zatvaranja [ms] [min.] | 1200 ms |
| Vrsta materijala | Neutralni medij |
| Vrsta proizvoda | VDHT 2/2 |
| Vrsta spoja | Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.381 Kilogram |
| Neto težina | 2.215 Kilogram |
| Volumen | 3.359 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673348 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |