Danfoss logo
VDHT 3_4-1 ED Solenoid Valve body

Elektromagnetski ventili, Industrijska

180L1033

Protok [gpm] [maks.]: 140, Radni tlak [barg] [maks.]: 4, Radni tlak [psig] [maks.]: 51, Standard spoja: NPT, Veličina ulaznog priključka [in]: 1, Veličina izlaznog priključka [in]: 3/4

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Flow [l/min]120.00 l/min
Funkcija2 NO
Material DescriptionVDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM
OdobrenjeUL
OpisVDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM
Opis proizvodaElektromagnetski ventili
Oznaka vrsteVDHT BL2S 1-3/4 NO
Područje primjene WEEE-aNo
PrimjenaIndustrijska
Product line14
Protok [gpm]32.000 gal/min
Protok [gpm] [maks.]140.000 gal/min
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak [barg] [maks.]4 barg
Radni tlak [psig] [maks.]51 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaValve
SmjerRazdjelnik
Standard spojaNPT
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina izlaza [in]3/4 in
Veličina izlaznog priključka [in]3/4
Veličina ulaza [in]1 in
Veličina ulaznog priključka [in]1
Vrsta proizvodaVDHT 2/2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.768 Kilogram
Neto težina4.566 Kilogram
Volumen3.648 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162674826
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens