Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Elektromagnetski ventili, Industrijska

180L1006

Protok [gpm] [maks.]: 40, Protok [l/min] [maks.]: 150, Radni tlak [barg] [maks.]: 140, Radni tlak [psig] [maks.]: 2000, Standard spoja: NPT, Veličina ulaznog priključka [in]: 1, Veličina izlaznog priključka [in]: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija1 NO+1 NC
FunkcionalnoDa
Material DescriptionVDHT BL2S 1-1 NO NC NPT FPM
Materijal tijelaAISI 304
Opis proizvodaElektromagnetski ventili
Oznaka vrsteVDHT BL2S 1-1 NC-NO
Područje primjene WEEE-aNo
PrimjenaIndustrijska
Product line14
Promjer stapa, Ø [mm]35 mm
Protok [gpm] [maks.]40.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]150.00 l/min
Radni tlak [barg] [maks.]140 barg
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak [psig] [maks.]2000 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaValve
SmjerRazdjelnik
Standard spojaNPT
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]90 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]194 °F
Temperatura medija [°F] [Min.]35 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina izlaza [in]1 in
Veličina izlaznog priključka [in]1
Veličina ulaznog priključka [in]1
Vrsta materijalaNeutralni medij
Vrsta proizvodaVDHT 2/2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.556 Kilogram
Neto težina4.304 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen3.465 Liter
EAN/UPC5715162675311