Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

Elektromagnetski ventili, Industrijska

180L0209

Protok [gpm] [maks.]: 16, Protok [l/min] [maks.]: 60, Radni tlak [barg] [maks.]: 160, Radni tlak [psig] [maks.]: 2400, Standard spoja: NPT

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj načina2/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaNO
FunkcionalnoDa
Material DescriptionVDHT 1/2 E NO NPT
Materijal tijelaAISI 304
Materijal za brtvljenjeFKM
Naziv programa dijelovaVDHT
OdobrenjeUL
OpisVDHT 1/2 E NO NPT
Opis proizvodaElektromagnetski ventili
Oznaka vrsteVDHT 1/2 E NO
Područje primjene WEEE-aNo
PrimjenaIndustrijska
Product line14
Promjer stapa, Ø [mm]18 mm
Protok [gpm] [maks.]16.000 gal/min
Protok [gpm] [min.]0.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]60.00 l/min
Protok [l/min] [min.]0.00 l/min
RadPilotni
Radni tlak [barg] [maks.]160 barg
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak [barg] [min.]4 barg
Radni tlak [psig] [maks.]2400 psig
Radni tlak [psig] [min.]51 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaValve
SmjerRavno
Standard spojaNPT
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]90 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]194 °F
Temperatura medija [°F] [Min.]36 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina izlaznog priključka [in]1/2 in
Veličina pogona [mm]13.5 mm
Veličina ulaznog priključka [in]1/2 in
Vrijeme otvaranja [ms] [maks.]125 ms
Vrijeme otvaranja [ms] [min.]100 ms
Vrijeme zatvaranja [ms] [maks.]300 ms
Vrijeme zatvaranja [ms] [min.]200 ms
Vrsta materijalaNeutralni medij
Vrsta proizvodaVDHT 2/2
Vrsta spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.109 Kilogram
Neto težina1.025 Kilogram
Volumen1.574 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162673461
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens