Danfoss logo
VDHT 3_4-1 ED Solenoid Valve body

Elektromagnetski ventili, Industrijska

180L1030

Protok [gpm] [maks.]: 32, Protok [l/min] [maks.]: 120, Radni tlak [barg] [maks.]: 210, Radni tlak [psig] [maks.]: 3000, Standard spoja: BSP

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj načina2/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaNC
FunkcionalnoDa
Material DescriptionVDHT 3/4 ED HP NC BSP N
Materijal tijelaAISI 304
Materijal za brtvljenjeFKM
Naziv programa dijelovaVDHT
OpisVDHT 3/4 ED HP NC BSP N
Opis proizvodaElektromagnetski ventili
Oznaka vrsteVDHT ED 3/4 HP NC
Područje primjene WEEE-aNo
PrimjenaIndustrijska
Product line14
Promjer stapa, Ø [mm]35 mm
Protok [gpm] [maks.]32.000 gal/min
Protok [gpm] [min.]0.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]120.00 l/min
Protok [l/min] [min.]0.00 l/min
RadPilotni
Radni tlak [barg] [maks.]210 barg
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak [barg] [min.]4 barg
Radni tlak [psig] [maks.]3000 psig
Radni tlak [psig] [min.]51 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaValve
SmjerRazdjelnik
Standard spojaBSP
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]90 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]194 °F
Temperatura medija [°F] [Min.]36 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina izlaznog priključka [in]3/4 in
Veličina pogona [mm]13.5 mm
Veličina ulaznog priključka [in]3/4 in
Vrijeme otvaranja [ms] [maks.]700 ms
Vrijeme otvaranja [ms] [min.]500 ms
Vrijeme zatvaranja [ms] [maks.]1200 ms
Vrijeme zatvaranja [ms] [min.]900 ms
Vrsta materijalaNeutralni medij
Vrsta proizvodaVDHT 2/2
Vrsta spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.49 Kilogram
Neto težina2.325 Kilogram
Volumen3.374 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162672716
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens