Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Elektromagnetski ventili, Industrijska

180L1029

Protok [gpm] [maks.]: 40, Protok [l/min] [maks.]: 150, Radni tlak [barg] [maks.]: 210, Radni tlak [psig] [maks.]: 3000, Standard spoja: BSP, Veličina ulaznog priključka [in]: 1, Veličina izlaznog priključka [in]: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija1 NC
Material DescriptionVDHT BL4 HP 1 NC BSP N
OpisVDHT BL4 HP 1 NC BSP N
Opis proizvodaElektromagnetski ventili
Oznaka vrsteVDHT BL4 HP 1-1 NC
Područje primjene WEEE-aNo
PrimjenaIndustrijska
Product line14
Promjer stapa, Ø [mm]35 mm
Protok [gpm] [maks.]40.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]150.00 l/min
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak [barg] [maks.]210 barg
Radni tlak [psig] [maks.]3000 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaValve
SmjerRazdjelnik
Standard spojaBSP
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]90 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]194 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina izlaznog priključka [in]1
Veličina ulaznog priključka [in]1
Vrsta proizvodaVDHT 2/2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina9.768 Kilogram
Neto težina8.776 Kilogram
Volumen22.23 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162674017
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens