Elektromagnetski ventili, Industrijska
180L1027
Protok [gpm] [maks.]: 32, Protok [l/min] [maks.]: 120, Radni tlak [barg] [maks.]: 210, Radni tlak [psig] [maks.]: 3000, Standard spoja: BSP, Veličina ulaznog priključka [in]: 3/4, Veličina izlaznog priključka [in]: 3/4
180L1027
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
| Funkcija | 4 NC |
| Material Description | VDHT BL2 HP 3/4 NC BSP N |
| Opis | VDHT BL2 HP 3/4 NC BSP N |
| Opis proizvoda | Elektromagnetski ventili |
| Oznaka vrste | VDHT BL2 HP 3/4-3/4 NC |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primjena | Industrijska |
| Product line | 14 |
| Promjer stapa, Ø [mm] | 35 mm |
| Protok [gpm] [maks.] | 32.000 gal/min |
| Protok [l/min] [maks.] | 120.00 l/min |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radni tlak [barg] [maks.] | 210 barg |
| Radni tlak [psig] [maks.] | 3000 psig |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Valve |
| Smjer | Razdjelnik |
| Standard spoja | BSP |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 90 °C |
| Temperatura medija [°F] [Max.] | 194 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina izlaznog priključka [in] | 3/4 |
| Veličina ulaznog priključka [in] | 3/4 |
| Vrsta proizvoda | VDHT 2/2 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.086 Kilogram |
| Neto težina | 4.616 Kilogram |
| Volumen | 7.565 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675762 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |