Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Elektromagnetski ventili, Industrijska

180L1025

Protok [gpm] [maks.]: 32, Protok [l/min] [maks.]: 120, Radni tlak [barg] [maks.]: 140, Radni tlak [psig] [maks.]: 2030, Standard spoja: BSP, Veličina ulaznog priključka [in]: 3/4, Veličina izlaznog priključka [in]: 3/4

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija4 NC
Material DescriptionVDHT BL3 3/4 NC BSP N
OdobrenjeUL
OpisVDHT BL3 3/4 NC BSP N
Opis proizvodaElektromagnetski ventili
Oznaka vrsteVDHT BL3 3/4-3/4 NC
Područje primjene WEEE-aNo
PrimjenaIndustrijska
Product line14
Promjer stapa, Ø [mm]35 mm
Protok [gpm] [maks.]32.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]120.00 l/min
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak [barg] [maks.]140 barg
Radni tlak [psig] [maks.]2030 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaValve
SmjerRazdjelnik
Standard spojaBSP
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]90 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]194 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina izlaznog priključka [in]3/4
Veličina ulaznog priključka [in]3/4
Vrsta proizvodaVDHT 2/2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina8.145 Kilogram
Neto težina7.089 Kilogram
Volumen22.23 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162674130
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens