Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Elektromagnetski ventili, Industrijska

180L0101

Protok [gpm] [maks.]: 8, Protok [l/min] [maks.]: 30, Radni tlak [barg] [maks.]: 160, Radni tlak [psig] [maks.]: 2400, Standard spoja: BSP

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj načina2/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaNO
FunkcionalnoDa
Material DescriptionVDHT 3/8 EA NO BSP
Materijal tijelaAISI 304
Materijal za brtvljenjeFKM
Naziv programa dijelovaVDHT
OdobrenjeUL
OpisVDHT 3/8 EA NO BSP
Opis proizvodaElektromagnetski ventili
Oznaka vrsteVDHT 3/8 EA NO
Područje primjene WEEE-aNo
PrimjenaIndustrijska
Product line14
Promjer stapa, Ø [mm]18 mm
Protok [gpm] [maks.]8.000 gal/min
Protok [gpm] [min.]0.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]30.00 l/min
Protok [l/min] [min.]0.00 l/min
RadPilotni
Radni tlak [barg] [maks.]160 barg
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak [barg] [min.]4 barg
Radni tlak [psig] [maks.]2400 psig
Radni tlak [psig] [min.]51 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaValve
SmjerBočni
Standard spojaBSP
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]90 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]194 °F
Temperatura medija [°F] [Min.]36 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina izlaznog priključka [in]3/8 in
Veličina pogona [mm]13.5 mm
Veličina ulaznog priključka [in]3/8 in
Vrijeme otvaranja [ms] [maks.]125 ms
Vrijeme otvaranja [ms] [min.]100 ms
Vrijeme zatvaranja [ms] [maks.]300 ms
Vrijeme zatvaranja [ms] [min.]200 ms
Vrsta materijalaNeutralni medij
Vrsta proizvodaVDHT 2/2
Vrsta spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.22 Kilogram
Neto težina1.14 Kilogram
Volumen1.651 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162675267
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens