Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

Elektromagnetski ventili, Industrijska

180L0092

Protok [gpm] [maks.]: 8, Protok [l/min] [maks.]: 30, Radni tlak [barg] [maks.]: 160, Radni tlak [psig] [maks.]: 2400, Standard spoja: BSP

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj načina2/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaNC
FunkcionalnoDa
Material DescriptionVDHT 3/8 E NC BSP
Materijal tijelaAISI 304
Materijal za brtvljenjeFKM
Naziv programa dijelovaVDHT
OdobrenjeUL
OpisVDHT 3/8 E NC BSP
Opis proizvodaElektromagnetski ventili
Oznaka vrsteVDHT 3/8 E NC
Područje primjene WEEE-aNo
PrimjenaIndustrijska
Product line14
Promjer stapa, Ø [mm]18 mm
Protok [gpm] [maks.]8.000 gal/min
Protok [gpm] [min.]0.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]30.00 l/min
Protok [l/min] [min.]0.00 l/min
RadPilotni
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak [barg] [maks.]160 barg
Radni tlak [barg] [min.]4 barg
Radni tlak [psig] [maks.]2400 psig
Radni tlak [psig] [min.]51 psig
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353
SCIP dossier product nameVDHT NC BSP Valves
Skupina proizvodaValve
SmjerRavno
Standard spojaBSP
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]90 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]194 °F
Temperatura medija [°F] [Min.]36 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina izlaznog priključka [in]3/8 in
Veličina pogona [mm]13.5 mm
Veličina ulaznog priključka [in]3/8 in
Vrsta materijalaNeutralni medij
Vrsta proizvodaVDHT 2/2
Vrsta spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.16 Kilogram
Neto težina1.072 Kilogram
Volumen1.588 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162672785
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm