Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Elektromagnetski ventili, Industrijska

180L0091

Protok [gpm] [maks.]: 16, Protok [l/min] [maks.]: 60, Radni tlak [barg] [maks.]: 160, Radni tlak [psig] [maks.]: 2400, Standard spoja: BSP, Veličina ulaznog priključka [in]: 3/4, Veličina izlaznog priključka [in]: 1/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaNC
Material DescriptionVDHT B5 3/4 -1/2 NC BSP
OpisVDHT B5 3/4 -1/2 NC BSP
Opis proizvodaElektromagnetski ventili
Oznaka vrsteVDHT B5 3/4-1/2 NC
Područje primjene WEEE-aNo
PrimjenaIndustrijska
Product line14
Promjer stapa, Ø [mm]18 mm
Protok [gpm] [maks.]16.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]60.00 l/min
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak [barg] [maks.]160 barg
Radni tlak [psig] [maks.]2400 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaValve
SmjerRazdjelnik
Standard spojaBSP
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]90 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]194 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina izlaznog priključka [in]1/2
Veličina ulaznog priključka [in]3/4
Vrsta proizvodaVDHT 2/2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina9 Kilogram
Neto težina8.95 Kilogram
Volumen12.282 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162674055
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens