Elektromagnetski ventili, Industrijska
180L1017
Protok [gpm] [maks.]: 0.5, Protok [l/min] [maks.]: 2, Radni tlak [barg] [maks.]: 80, Radni tlak [psig] [maks.]: 1150, Standard spoja: NPT
180L1017
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj načina | 3/2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | NCNO |
| Funkcionalno | Da |
| Material Description | VDHT 2E 3/2-NPT 1/4 |
| Materijal tijela | AISI 304 |
| Materijal za brtvljenje | FKM |
| Naziv programa dijelova | VDHT |
| Opis | VDHT 2E 3/2-NPT 1/4 |
| Opis proizvoda | Elektromagnetski ventili |
| Oznaka vrste | VDHT 2 E 3/2 NC-NO |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primjena | Industrijska |
| Product line | 14 |
| Protok [gpm] [maks.] | 0.500 gal/min |
| Protok [gpm] [min.] | 0.000 gal/min |
| Protok [l/min] [maks.] | 2.00 l/min |
| Protok [l/min] [min.] | 0.00 l/min |
| Rad | DIREKTNO |
| Radni tlak [barg] [maks.] | 80 barg |
| Radni tlak [barg] [min.] | 1 barg |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radni tlak [psig] [maks.] | 1150 psig |
| Radni tlak [psig] [min.] | 15 psig |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Valve |
| Smjer | Ravno |
| Standard spoja | NPT |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min.] | 37 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina izlaznog priključka [in] | 1/4 in |
| Veličina pogona [mm] | 13.5 mm |
| Veličina ulaznog priključka [in] | 1/4 in |
| Vrijeme otvaranja [ms] [maks.] | 250 ms |
| Vrijeme otvaranja [ms] [min.] | 250 ms |
| Vrijeme zatvaranja [ms] [maks.] | 250 ms |
| Vrijeme zatvaranja [ms] [min.] | 250 ms |
| Vrsta materijala | Neutralni medij |
| Vrsta proizvoda | VDHT 3/2 |
| Vrsta spoja | Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.389 Kilogram |
| Neto težina | 1.385 Kilogram |
| Volumen | 1.72 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674925 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |