Danfoss logo
VDH 30 EC valve body

Elektromagnetski ventili

180L0048

Protok [gpm] [maks.]: 8, Protok [l/min] [maks.]: 30, Radni tlak [barg] [maks.]: 140, Radni tlak [psig] [maks.]: 2030, Standard spoja: Cetop 3

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj načina2/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaNC
FunkcionalnoDa
Material DescriptionVDH30EC 2/2 NC VALVE
Materijal tijelaAISI 304
Materijal za brtvljenjeFKM
Naziv programa dijelovaVDH
OpisVDH30EC 2/2 NC VALVE
Opis proizvodaElektromagnetski ventili
Oznaka vrsteVDH 30 EC NC
Područje primjene WEEE-aNo
PrimjenaHydraulic
Product line14
Promjer stapa, Ø [mm]18 mm
Protok [gpm] [maks.]8.000 gal/min
Protok [gpm] [min.]0.300 gal/min
Protok [l/min] [maks.]30.00 l/min
Protok [l/min] [min.]1.00 l/min
RadPilotni
Radni tlak [barg] [maks.]140 barg
Karakteristike
Vrijednost
Radni tlak [barg] [min.]4 barg
Radni tlak [psig] [maks.]2030 psig
Radni tlak [psig] [min.]50 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaValve
SmjerRazdjelnik
Standard spojaCetop 3
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]3 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min.]37 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina izlaza [in]CETOP 3
Veličina izlaznog priključka [in]CETOP3
Veličina pogona [mm]13.5 mm
Veličina ulaza [in]CETOP 3
Veličina ulaznog priključka [in]CETOP 3
Vrijeme otvaranja [ms] [maks.]150 ms
Vrijeme zatvaranja [ms] [maks.]350 ms
Vrsta materijalaNeutralni medij
Vrsta proizvodaVDH 2/2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.909 Kilogram
Neto težina0.8 Kilogram
Volumen0.854 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162674413
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens