Valve Plate set
180B4796
Valve plate set PAHT G 20
180B4796
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Valve plate set PAHT G 20 |
| Opis | Valve plate set PAHT G 20 |
| Opis proizvoda | Spare parts for PAHT G pumps |
| Oznaka vrste | Valve Plate set |
| Područje primjene WEEE-a | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Spare part |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Upotrebljava se za proizvod | PAHT G 20 |
| Vrsta proizvoda | Spare part PAHT G 20-32 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.606 Kilogram |
| Neto težina | 0.57 Kilogram |
| Volumen | 1.66 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255248750 |
| Proposition 65 | No significant risk |