Swashplate kit
180B4330
Product description: Spare parts for PAHT G pumps, Type designation: Swashplate kit, Used for product: PAHT G 90
180B4330
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Swash plate set PAHT G 90 |
| Opis | Swash plate set PAHT G 90 |
| Opis proizvoda | Spare parts for PAHT G pumps |
| Oznaka vrste | Swashplate kit |
| Područje primjene WEEE-a | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Spare part |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Upotrebljava se za proizvod | PAHT G 90 |
| Vrsta proizvoda | Spare part PAHT G 50-90 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.37 Kilogram |
| Neto težina | 1.356 Kilogram |
| Volumen | 1.729 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670491 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |