Swashplate kit
180B4328
Product description: Spare parts for PAHT G pumps, Type designation: Swashplate kit, Used for product: PAHT G 70
180B4328
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Swash plate set PAHT G 70 |
| Opis | Swash plate set PAHT G 70 |
| Opis proizvoda | Spare parts for PAHT G pumps |
| Oznaka vrste | Swashplate kit |
| Područje primjene WEEE-a | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Spare part |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Upotrebljava se za proizvod | PAHT G 70 |
| Vrsta proizvoda | Spare part PAHT G 50-90 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.362 Kilogram |
| Neto težina | 1.3 Kilogram |
| Volumen | 1.625 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670606 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |