PAH crpka, PAH 63
180B0040
Protok [gpm] [maks.]: 27.7, Protok [l/min] [maks.]: 106.8, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 160, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 2320, Brzina [o/min] [Max.]: 1800, Brzina, bez prekida [o/min] [min.]: 700
180B0040
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Brzina [o/min] [Max.] | 1800 rpm |
| Brzina [o/min] [Min.] | 700 rpm |
| Brzina, bez prekida [o/min] [min.] | 700 rpm |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcionalno | Da |
| Material Description | PAH 63 |
| Materijal tijela | AISI 304 |
| Materijal za brtvljenje | NBR |
| Odobrenje | CE |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 50 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
| Okolna temperatura [°F] [Max.] | 122 °F |
| Okolna temperatura [°F] [Min.] | 32 °F |
| Opis | PAH 63 |
| Opis proizvoda | PAH crpka |
| Oznaka vrste | PAH 63 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Pomak [cm³/rev] | 63.00 cm³/rev |
| Pomak [in³/rev] | 3.84 in³/rev |
| Product line | 14 |
| Protok [gpm] [maks.] | 27.700 gal/min |
| Protok [gpm] [min.] | 9.600 gal/min |
| Protok [l/min] [maks.] | 106.80 l/min |
| Protok [l/min] [min.] | 37.20 l/min |
| Razina zvučnog tlaka [dB(A)] | 80 dBA |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pumpa |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Standardni izlazni priključak | BSPP |
| Standardni priključak odvoda | BSPP |
| Standardni ulazni priključak | BSPP |
| Sukladnost s direktivom ATEX | No |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min.] | 36 °F |
| Tlak na izlazu [barg] [maks.] | 160 barg |
| Tlak na izlazu [barg] [min.] | 30 barg |
| Tlak na izlazu [psig] [maks.] | 2320 psig |
| Tlak na izlazu [psig] [min.] | 435 psig |
| Tlak na ulazu [barg] [maks.] | 4.0 barg |
| Tlak na ulazu [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Tlak na ulazu [psig] [maks.] | 58.0 psig |
| Tlak na ulazu [psig] [min.] | 0.0 psig |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [in] | 14,9x11,8x11,8 |
| Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [mm] | 380x300x300 |
| Veličina izlaznog priključka [in] | 1 1/4 in |
| Veličina priključka odvoda [in] | 0.250 in |
| Veličina ulaznog priključka [in] | 1 1/2 in |
| Vrsta ispusta | Navoj |
| Vrsta izlaznog priključka | Navoj |
| Vrsta proizvoda | PAH 50-100 |
| Vrsta ulaznog priključka | Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 36.48 Kilogram |
| Neto težina | 31 Kilogram |
| Volumen | 17.28 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162666968 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |