Danfoss logo
PAH 25 pump

PAH crpka, PAH 25

180B0036

Protok [gpm] [maks.]: 11.1, Protok [l/min] [maks.]: 42.7, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 160, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 2320, Brzina [o/min] [Max.]: 1800, Brzina, bez prekida [o/min] [min.]: 700

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina [o/min] [Max.]1800 rpm
Brzina [o/min] [Min.]700 rpm
Brzina, bez prekida [o/min] [min.]700 rpm
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoDa
Material DescriptionPAH25
Materijal tijelaAISI 304
Materijal za brtvljenjeNBR
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.]122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.]32 °F
OpisPAH25
Opis proizvodaPAH crpka
Oznaka vrstePAH 25
Područje primjene WEEE-aNo
Pomak [cm³/rev]25.00 cm³/rev
Pomak [in³/rev]1.53 in³/rev
Product line14
Protok [gpm] [maks.]11.100 gal/min
Protok [gpm] [min.]3.800 gal/min
Protok [l/min] [maks.]42.70 l/min
Protok [l/min] [min.]14.90 l/min
Razina zvučnog tlaka [dB(A)]79 dBA
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPumpa
Karakteristike
Vrijednost
Standardni izlazni priključakBSPP
Standardni priključak odvodaBSPP
Standardni ulazni priključakBSPP
Sukladnost s direktivom ATEXNo
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min.]36 °F
Tlak na izlazu [barg] [maks.]160 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.]30 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.]2320 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.]435 psig
Tlak na ulazu [barg] [maks.]4.0 barg
Tlak na ulazu [barg] [min.]0.0 barg
Tlak na ulazu [psig] [maks.]58.0 psig
Tlak na ulazu [psig] [min.]0.0 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [in]11,8x10,6x10
Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [mm]300x270x255
Veličina izlaznog priključka [in]3/4 in
Veličina priključka odvoda [in]0.250 in
Veličina ulaznog priključka [in]1 1/4 in
Vrsta ispustaNavoj
Vrsta izlaznog priključkaNavoj
Vrsta proizvodaPAH 20-32
Vrsta ulaznog priključkaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina18.863 Kilogram
Neto težina16.06 Kilogram
Volumen20.273 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162666982
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens