Danfoss logo
PAHT G 32 UPW pump

PAHT G crpka

180B6194

Protok [gpm] [maks.]: 17.8, Protok [l/min] [maks.]: 68.5, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 160, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 2320, Brzina [o/min] [Max.]: 2400, Brzina, bez prekida [o/min] [min.]: 1000, Sukladnost s direktivom ATEX: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina [o/min] [Max.]2400 rpm
Brzina [o/min] [Min.]700 rpm
Brzina, bez prekida [o/min] [min.]1000 rpm
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoSpare parts PAHT G 25/32
Material DescriptionPAHT G 32 DG Ex
Materijal tijelaAISI 316
Materijal za brtvljenjeNBR
Najviši tlak na ulazu [barg] [maks.]20 barg
Najviši tlak na ulazu [psig] [maks.]290 psig
OdobrenjeATEXCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.]122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.]32 °F
OpisPAHT G 32 DG Ex
Opis proizvodaPAHT G crpka
Oznaka vrstePAHT G 32 DG Ex
Područje primjene WEEE-aNo
Pomak [cm³/rev]32.00 cm³/rev
Pomak [in³/rev]1.95 in³/rev
Product line14
Protok [gpm] [maks.]17.800 gal/min
Protok [gpm] [min.]4.700 gal/min
Protok [l/min] [maks.]68.50 l/min
Protok [l/min] [min.]18.20 l/min
Razina zvučnog tlaka [dB(A)]79 dBA
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
Skupina proizvodaPumpa
Standardni izlazni priključakBSPP
Standardni priključak odvodaMetrički sustav
Standardni ulazni priključakBSPP
Sukladnost s direktivom ATEXEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min.]36 °F
Tlak na izlazu [barg] [maks.]160 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.]30 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.]2320 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.]435 psig
Tlak na ulazu [barg] [maks.]6.0 barg
Tlak na ulazu [barg] [min.]0.0 barg
Tlak na ulazu [psig] [maks.]87.0 psig
Tlak na ulazu [psig] [min.]0.0 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [in]11,8x10,6x10
Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [mm]300x270x255
Veličina izlaznog priključka [in]3/4 in
Veličina priključka odvoda (metrički sustav)M6
Veličina ulaznog priključka [in]1 1/4 in
Vrsta ispustaNavoj
Vrsta izlaznog priključkaNavoj
Vrsta proizvodaPAHT G 20-32
Vrsta ulaznog priključkaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina18 Kilogram
Neto težina17.63 Kilogram
Volumen6.371 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162674307
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens