Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT G crpka, PAHT G 308

180B6091

Protok [gpm] [maks.]: 72, Protok [l/min] [maks.]: 354.2, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 120, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1740, Brzina [o/min] [Max.]: 1250, Brzina, bez prekida [o/min] [min.]: 700

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina [o/min] [Max.]1250 rpm
Brzina [o/min] [Min.]450 rpm
Brzina, bez prekida [o/min] [min.]700 rpm
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoSpare parts PAHT G 256/308
Material DescriptionPAHT G 308
Materijal tijelaAISI 316
Materijal za brtvljenjeNBR
Najviši tlak na ulazu [barg] [maks.]10 barg
Najviši tlak na ulazu [psig] [maks.]145 psig
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.]122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.]32 °F
OpisPump for ultra pure water
Opis proizvodaPAHT G crpka
Oznaka vrstePAHT G 308
Područje primjene WEEE-aNo
Pomak [cm³/rev]308.00 cm³/rev
Pomak [in³/rev]18.80 in³/rev
Product line14
Protok [gpm] [maks.]72.000 gal/min
Protok [gpm] [min.]28.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]354.20 l/min
Protok [l/min] [min.]107.80 l/min
Razina zvučnog tlaka [dB(A)]87 dBA
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
Skupina proizvodaPumpa
Standardni izlazni priključakMetrički sustav
Standardni priključak odvodaBSPP
Standardni ulazni priključakMetrički sustav
Sukladnost s direktivom ATEXNo
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min.]36 °F
Tlak na izlazu [barg] [maks.]120 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.]30 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.]1740 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.]435 psig
Tlak na ulazu [barg] [maks.]6.0 barg
Tlak na ulazu [barg] [min.]2.0 barg
Tlak na ulazu [psig] [maks.]87.0 psig
Tlak na ulazu [psig] [min.]29.0 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [in]22x13,2x18,3
Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [mm]562x336x466
Veličina izlaznog priključka (metrički sustav)M60
Veličina priključka odvoda [in]0.250 in
Veličina ulaznog priključka (metrički sustav)M60
Vrsta ispustaNavoj
Vrsta izlaznog priključkaNavoj
Vrsta proizvodaPAHT G 256-308
Vrsta ulaznog priključkaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina121.667 Kilogram
Neto težina95.876 Kilogram
Volumen90.117 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162670446
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens