PAHT G crpka, PAHT 32
180B1046
Protok [gpm] [maks.]: 14, Protok [l/min] [maks.]: 44.2, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 160, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 2321, Brzina [o/min] [Max.]: 2400, Brzina, bez prekida [o/min] [min.]: 1000
180B1046
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Brzina [o/min] [Max.] | 2400 rpm |
| Brzina [o/min] [Min.] | 700 rpm |
| Brzina, bez prekida [o/min] [min.] | 1000 rpm |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Material Description | PAHT G 32 LP |
| Odobrenje | CE |
| Opis proizvoda | PAHT G crpka |
| Oznaka vrste | PAHT 32 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | 14 |
| Protok [gpm] [maks.] | 14.000 gal/min |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Protok [l/min] [maks.] | 44.20 l/min |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pumpa |
| Sukladnost s direktivom ATEX | No |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak na izlazu [barg] [maks.] | 160 barg |
| Tlak na izlazu [psig] [maks.] | 2321 psig |
| Tlak na ulazu [barg] [maks.] | 50.0 barg |
| Tlak na ulazu [barg] [min.] | 10.0 barg |
| Tlak na ulazu [psig] [maks.] | 725.0 psig |
| Tlak na ulazu [psig] [min.] | 145.0 psig |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | PAHT G 20-32 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 23.5 Kilogram |
| Neto težina | 17.622 Kilogram |
| Volumen | 20.655 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709177 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |