PAHT G crpka, PAHT G 12.5
180B1008
Protok [gpm] [maks.]: 6.7, Protok [l/min] [maks.]: 27.7, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 140, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 2030, Brzina [o/min] [Max.]: 2400, Brzina, bez prekida [o/min] [min.]: 1000
180B1008
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Brzina [o/min] [Max.] | 2400 rpm |
| Brzina [o/min] [Min.] | 1000 rpm |
| Brzina, bez prekida [o/min] [min.] | 1000 rpm |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcionalno | Spare parts PAHT G 10/12.5 |
| Material Description | PAHT G 12.5 |
| Materijal tijela | AISI 304 |
| Materijal za brtvljenje | NBR |
| Najviši tlak na ulazu [barg] [maks.] | 4 barg |
| Najviši tlak na ulazu [psig] [maks.] | 58 psig |
| Odobrenje | CE |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 50 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
| Okolna temperatura [°F] [Max.] | 122 °F |
| Okolna temperatura [°F] [Min.] | 32 °F |
| Opis | Pump for ultra pure water |
| Opis proizvoda | PAHT G crpka |
| Oznaka vrste | PAHT G 12.5 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Pomak [cm³/rev] | 12.50 cm³/rev |
| Pomak [in³/rev] | 0.76 in³/rev |
| Product line | 14 |
| Protok [gpm] [maks.] | 6.700 gal/min |
| Protok [gpm] [min.] | 2.600 gal/min |
| Protok [l/min] [maks.] | 27.70 l/min |
| Protok [l/min] [min.] | 10.20 l/min |
| Razina zvučnog tlaka [dB(A)] | 75 dBA |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Skupina proizvoda | Pumpa |
| Standardni izlazni priključak | BSPP |
| Standardni priključak odvoda | BSPP |
| Standardni ulazni priključak | BSPP |
| Sukladnost s direktivom ATEX | No |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min.] | 36 °F |
| Tlak na izlazu [barg] [maks.] | 140 barg |
| Tlak na izlazu [barg] [min.] | 10 barg |
| Tlak na izlazu [psig] [maks.] | 2030 psig |
| Tlak na izlazu [psig] [min.] | 145 psig |
| Tlak na ulazu [barg] [maks.] | 4.0 barg |
| Tlak na ulazu [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Tlak na ulazu [psig] [maks.] | 58.0 psig |
| Tlak na ulazu [psig] [min.] | 0.0 psig |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [mm] | 274x151x137 |
| Veličina izlaznog priključka [in] | 3/8 in |
| Veličina priključka odvoda [in] | 0.250 in |
| Veličina ulaznog priključka [in] | 3/4 in |
| Vrsta ispusta | Navoj |
| Vrsta izlaznog priključka | Navoj |
| Vrsta proizvoda | PAHT G 10-12.5 |
| Vrsta ulaznog priključka | Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.35 Kilogram |
| Neto težina | 8.24 Kilogram |
| Volumen | 5.946 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667231 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |