Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT G crpka, PAHT 25

180B1045

Protok [gpm] [maks.]: 10.6, Protok [l/min] [maks.]: 33.2, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 160, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 2321, Brzina [o/min] [Max.]: 2400, Brzina, bez prekida [o/min] [min.]: 1000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina [o/min] [Max.]2400 rpm
Brzina [o/min] [Min.]700 rpm
Brzina, bez prekida [o/min] [min.]1000 rpm
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Material DescriptionPAHT G 25 LP
OdobrenjeCE
Opis proizvodaPAHT G crpka
Oznaka vrstePAHT 25
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Product line14
Protok [gpm] [maks.]10.600 gal/min
Protok [l/min] [maks.]33.20 l/min
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPumpa
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak na izlazu [barg] [maks.]160 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.]2321 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaPAHT 20-32

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina23.65 Kilogram
Neto težina17.622 Kilogram
Volumen20.655 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162709153
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens