Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT G crpka, PAHT 20

180B1044

Protok [gpm] [maks.]: 8.6, Protok [l/min] [maks.]: 27, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 100, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1450, Brzina [o/min] [Max.]: 2400, Brzina, bez prekida [o/min] [min.]: 1000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina [o/min] [Max.]2400 rpm
Brzina [o/min] [Min.]700 rpm
Brzina, bez prekida [o/min] [min.]1000 rpm
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Material DescriptionPAHT G 20 LP
OdobrenjeCE
Opis proizvodaPAHT G crpka
Oznaka vrstePAHT 20
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Product line14
Protok [gpm] [maks.]8.600 gal/min
Protok [l/min] [maks.]27.00 l/min
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPumpa
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak na izlazu [barg] [maks.]100 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.]1450 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaPAHT 20-32

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina23.8 Kilogram
Neto težina18 Kilogram
Volumen20.655 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162709139
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens