Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT crpka, PAHT 32

180B0072

Protok [gpm] [maks.]: 15.1, Protok [l/min] [maks.]: 47.4, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 50, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 725, Brzina [o/min] [Max.]: 2400, Brzina, bez prekida [o/min] [min.]: 1000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina [o/min] [Max.]2400 rpm
Brzina [o/min] [Min.]700 rpm
Brzina, bez prekida [o/min] [min.]1000 rpm
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoDa
Material DescriptionPAHT 32 LP
Materijal tijelaAISI 316
Materijal za brtvljenjeNBR
Najviši tlak na ulazu [barg] [maks.]20 barg
Najviši tlak na ulazu [psig] [maks.]290 psig
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.]122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.]32 °F
Opis proizvodaPAHT crpka
Oznaka vrstePAHT 32
Područje primjene WEEE-aNo
Pomak [cm³/rev]32.00 cm³/rev
Pomak [in³/rev]1.95 in³/rev
Product line14
Protok [gpm] [maks.]15.100 gal/min
Protok [l/min] [maks.]47.40 l/min
Razina zvučnog tlaka [dB(A)]79 dBA
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
Skupina proizvodaPumpa
Standardni izlazni priključakBSPP
Standardni priključak odvodaMetrički sustav
Standardni ulazni priključakBSPP
Sukladnost s direktivom ATEXNo
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura medija [°C] [Max.]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min.]36 °F
Tlak na izlazu [barg] [maks.]50 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.]10 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.]725 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.]145 psig
Tlak na ulazu [barg] [maks.]6.0 barg
Tlak na ulazu [barg] [min.]2.0 barg
Tlak na ulazu [psig] [maks.]87.0 psig
Tlak na ulazu [psig] [min.]29.0 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [in]11,8x10,6x10
Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [mm]300x270x255
Veličina izlaznog priključka [in]3/4 in
Veličina priključka odvoda (metrički sustav)M6
Veličina ulaznog priključka [in]1 1/4 in
Vrsta ispustaNavoj
Vrsta izlaznog priključkaNavoj
Vrsta proizvodaPAHT 20-32
Vrsta ulaznog priključkaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina19.833 Kilogram
Neto težina18 Kilogram
Volumen20.655 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162709115
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens