PAHT C crpka, PAHT C 4 Ex
180B1132
Protok [gpm] [maks.]: 2.6, Protok [l/min] [maks.]: 10.1, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 100, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1450, Brzina [o/min] [Max.]: 3000, Brzina, bez prekida [o/min] [min.]: 1000, Sukladnost s direktivom ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B1132
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Brzina [o/min] [Max.] | 3000 rpm |
| Brzina [o/min] [Min.] | 1000 rpm |
| Brzina, bez prekida [o/min] [min.] | 1000 rpm |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcionalno | Da |
| Material Description | PAHT C 4 Ex |
| Materijal tijela | AISI 304 |
| Materijal za brtvljenje | FFKM |
| Najviši tlak na ulazu [barg] [maks.] | 4 barg |
| Najviši tlak na ulazu [psig] [maks.] | 58 psig |
| Odobrenje | ATEXCE |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 50 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
| Okolna temperatura [°F] [Max.] | 122 °F |
| Okolna temperatura [°F] [Min.] | 32 °F |
| Opis proizvoda | PAHT C crpka |
| Oznaka vrste | PAHT C 4 Ex |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Pomak [cm³/rev] | 4.00 cm³/rev |
| Pomak [in³/rev] | 0.24 in³/rev |
| Product line | 14 |
| Protok [gpm] [maks.] | 2.600 gal/min |
| Protok [gpm] [min.] | 0.700 gal/min |
| Protok [l/min] [maks.] | 10.10 l/min |
| Protok [l/min] [min.] | 2.90 l/min |
| Razina zvučnog tlaka [dB(A)] | 76 dBA |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Skupina proizvoda | Pumpa |
| Standardni izlazni priključak | BSPP |
| Standardni priključak odvoda | Metrički sustav |
| Standardni ulazni priključak | BSPP |
| Sukladnost s direktivom ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Max.] | 122 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min.] | 36 °F |
| Tlak na izlazu [barg] [maks.] | 100 barg |
| Tlak na izlazu [barg] [min.] | 30 barg |
| Tlak na izlazu [psig] [maks.] | 1450 psig |
| Tlak na izlazu [psig] [min.] | 435 psig |
| Tlak na ulazu [barg] [maks.] | 4.0 barg |
| Tlak na ulazu [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Tlak na ulazu [psig] [maks.] | 58.0 psig |
| Tlak na ulazu [psig] [min.] | 0.0 psig |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [mm] | 274x151x137 |
| Veličina izlaznog priključka [in] | 1/4 in |
| Veličina priključka odvoda (metrički sustav) | M6 |
| Veličina ulaznog priključka [in] | 1/2 in |
| Vrsta ispusta | Navoj |
| Vrsta izlaznog priključka | Navoj |
| Vrsta proizvoda | PAHT C 2-6.3 |
| Vrsta ulaznog priključka | Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.912 Kilogram |
| Neto težina | 4.7 Kilogram |
| Volumen | 5.67 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667323 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |