Komplet za brtvljenje
180B4655
Product description: Spareparts for APP C Pumps
180B4655
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Seal excl.S.seal APP x 21-38/xxxx x CxB |
| Opis | Seal excl.S.seal APP x 21-38/xxxx x CxB |
| Opis proizvoda | Spareparts for APP C Pumps |
| Oznaka vrste | Komplet za brtvljenje |
| Područje primjene WEEE-a | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Spare part |
| UL odobrenje | No |
| Upotrebljava se za proizvod | APP D 21/1200 01 C1BAPP D 21/1500 01 C1BAPP D 26/1500 01 C1BAPP D 38/1500 01 C2BAPP D 30/1200 01 C1B |
| Vrsta proizvoda | Sparepart for APP 21-38 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.23 Kilogram |
| Neto težina | 0.152 Kilogram |
| Volumen | 3.469 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162485910 |
| Proposition 65 | No significant risk |