Danfoss logo
APP 53 - 92 pumps

APP 65/1500

180B7807

Protok [gpm] [maks.]: 299, Protok [l/min] [maks.]: 1133.33, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1200, Brzina [o/min] [Max.]: 1500, Brzina [o/min] [Min.]: 700

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina [o/min] [Max.]1500 rpm
Brzina [o/min] [Min.]700 rpm
Brzina, bez prekida [o/min] [min.]700 rpm
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material DescriptionAPP 65/1500
Materijal tijelaDuplex
Materijal za brtvljenjeNBR
Najviši tlak na ulazu [barg] [maks.]10 barg
Najviši tlak na ulazu [psig] [maks.]145 psig
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.]122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.]32 °F
OpisPump for sea- or brackish water
Opis proizvodaAPP pumps
Oznaka vrsteAPP 65/1500
Područje primjene WEEE-aNo
Pomak [cm³/rev]778.00 cm³/rev
Pomak [in³/rev]47.30 in³/rev
Product line14
Protok [gpm] [maks.]299.000 gal/min
Protok [gpm] [min.]124.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]1133.33 l/min
Protok [l/min] [min.]533.33 l/min
Protok [m³/h] [Max.]68.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]32.00 m³/h
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
Skupina proizvodaPumpa
Standardni izlazni priključakPrirubnica
Standardni priključak odvodaBSPP
Standardni ulazni priključakPrirubnica
Sukladnost s direktivom ATEXNo
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min.]36 °F
Tlak na izlazu [barg] [maks.]83 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.]30 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.]1200 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.]435 psig
Tlak na ulazu [barg] [maks.]5.0 barg
Tlak na ulazu [barg] [min.]2.0 barg
Tlak na ulazu [psig] [maks.]72.5 psig
Tlak na ulazu [psig] [min.]29.0 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [in]35,2x16,7x19,5
Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [mm]897x426x496
Veličina izlaznog priključka [in]3 in
Veličina priključka odvoda [in]0.250 in
Veličina ulaznog priključka [in]3 in
Vrsta ispustaNavoj
Vrsta izlaznog priključkaPrirubnica
Vrsta proizvodaAPP 53-92
Vrsta ulaznog priključkaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina230.5 Kilogram
Neto težina178.356 Kilogram
Volumen614.4 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162669839
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens