APP 26/1500
180B5059
Protok [gpm] [maks.]: 94.37, Protok [l/min] [maks.]: 669.75, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 60, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1015, Brzina [o/min] [Max.]: 1500, Brzina [o/min] [Min.]: 600
180B5059
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Brzina [o/min] [Max.] | 1500 rpm |
| Brzina [o/min] [Min.] | 600 rpm |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Material Description | APP D 26/1500 01 A3B |
| Odobrenje | CE |
| Opis | APP pump with ceramic |
| Opis proizvoda | APP pump with ceramic |
| Oznaka vrste | APP 26/1500 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Protok [gpm] [maks.] | 94.370 gal/min |
| Protok [l/min] [maks.] | 669.75 l/min |
| Protok [m³/h] [Max.] | 26.79 m³/h |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pumpa |
| Sukladnost s direktivom ATEX | No |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak na izlazu [barg] [maks.] | 60 barg |
| Tlak na izlazu [psig] [maks.] | 1015 psig |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | APP 21-38 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 130 Kilogram |
| Neto težina | 112 Kilogram |
| Volumen | 91.127 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162786697 |
| Proposition 65 | No significant risk |