Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP D 21 - 38

180B5055

Protok [gpm] [maks.]: 78.18, Protok [l/min] [maks.]: 555, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 60, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1015, Brzina [o/min] [Max.]: 600, Brzina [o/min] [Min.]: 1500

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina [o/min] [Max.]600 rpm
Brzina [o/min] [Min.]1500 rpm
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A3B
Materijal tijelaDuplex
Materijal za brtvljenjeFKM
OdobrenjeCE
OpisAPP pump with ceramics.
Opis proizvodaAPP pump with ceramic
Oznaka vrsteAPP D 21 - 38
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Product line14
Protok [gpm] [maks.]78.180 gal/min
Protok [l/min] [maks.]555.00 l/min
Protok [m³/h] [Max.]22.20 m³/h
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPumpa
Sukladnost s direktivom ATEXNo
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak na izlazu [barg] [maks.]60 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.]10 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.]1015 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.]145 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaAPP 21-38

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina130 Kilogram
Neto težina112 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen91.127 Liter
EAN/UPC5715162959886