APP 30/1200
180B5037
Protok [gpm] [maks.]: 137.6, Protok [l/min] [maks.]: 117.5, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 124, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1800, Brzina [o/min] [Max.]: 1200, Brzina [o/min] [Min.]: 600
180B5037
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Brzina [o/min] [Max.] | 1200 rpm |
| Brzina [o/min] [Min.] | 600 rpm |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Material Description | APP D 30/1200 01 A6B |
| Materijal tijela | Duplex |
| Materijal za brtvljenje | FKM |
| Odobrenje | CE |
| Opis | APP 21-38 with ceramics |
| Opis proizvoda | APP pump with ceramic |
| Oznaka vrste | APP 30/1200 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Protok [gpm] [maks.] | 137.600 gal/min |
| Protok [l/min] [maks.] | 117.50 l/min |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pumpa |
| Sukladnost s direktivom ATEX | No |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak na izlazu [barg] [maks.] | 124 barg |
| Tlak na izlazu [barg] [min.] | 70 barg |
| Tlak na izlazu [psig] [maks.] | 1800 psig |
| Tlak na izlazu [psig] [min.] | 1015 psig |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | APP 21-38 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 130 Kilogram |
| Neto težina | 112 Kilogram |
| Volumen | 92.172 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162711040 |
| Proposition 65 | No significant risk |