Danfoss logo
APP pump

APP 21/1500

180B5035

Protok [gpm] [maks.]: 75.7, Protok [l/min] [maks.]: 555, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 124, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1800, Brzina [o/min] [Max.]: 1500, Brzina [o/min] [Min.]: 600

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina [o/min] [Max.]1500 rpm
Brzina [o/min] [Min.]600 rpm
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A6B
Materijal tijelaDuplex
Materijal za brtvljenjeFKM
Najviši tlak na ulazu [barg] [maks.]10 barg
Najviši tlak na ulazu [psig] [maks.]145 psig
OdobrenjeCE
Opis proizvodaAPP pump with ceramic
Oznaka vrsteAPP 21/1500
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Product line14
Protok [gpm] [maks.]75.700 gal/min
Protok [l/min] [maks.]555.00 l/min
Protok [m³/h] [Max.]21.80 m³/h
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPumpa
Sukladnost s direktivom ATEXNo
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak na izlazu [barg] [maks.]124 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.]70 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.]1800 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.]1015 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaAPP 21-38

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina130 Kilogram
Neto težina112 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen91.127 Liter
EAN/UPC5715162792063