Danfoss logo
APP pump

APP 30/1200

180B5007

Protok [gpm] [maks.]: 137.6, Protok [l/min] [maks.]: 521.5, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1200, Brzina [o/min] [Max.]: 1200, Brzina [o/min] [Min.]: 600

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina [o/min] [Max.]1200 rpm
Brzina [o/min] [Min.]600 rpm
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoDa
Material DescriptionAPP D 30/1200 01 C2B
Materijal tijelaDuplex
Materijal za brtvljenjeNBR
Najviši tlak na ulazu [barg] [maks.]10 barg
Najviši tlak na ulazu [psig] [maks.]145 psig
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.]122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.]32 °F
OpisAPP pump with ceramic, APP 30/1200
Opis proizvodaAPP pump with ceramic
Oznaka vrsteAPP 30/1200
Područje primjene WEEE-aNo
Pomak [cm³/rev]444.00 cm³/rev
Pomak [in³/rev]27.09 in³/rev
Product line14
Protok [gpm] [maks.]137.600 gal/min
Protok [l/min] [maks.]521.50 l/min
Razina otpornosti keramike2
Razina zvučnog tlaka [dB(A)]85 dBA
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
Skupina proizvodaPumpa
Standardni izlazni priključakMetrički sustav
Standardni priključak odvodaBSPP
Standardni ulazni priključakMetrički sustav
Sukladnost s direktivom ATEXNo
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura medija [°C] [Max.]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min.]36 °F
Tlak na izlazu [barg] [maks.]83 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.]20 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.]1200 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.]290 psig
Tlak na ulazu [barg] [maks.]5.0 barg
Tlak na ulazu [barg] [min.]2.0 barg
Tlak na ulazu [psig] [maks.]72.5 psig
Tlak na ulazu [psig] [min.]29.0 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [in]21,2x12,1x12,9
Vanjske dimenzije ambalaže DxŠxV [mm]540x308x328
Veličina izlaznog priključka (metrički sustav)M60
Veličina priključka odvoda [in]0.250 in
Veličina ulaznog priključka (metrički sustav)M60
Vrsta ispustaNavoj
Vrsta izlaznog priključkaNavoj
Vrsta proizvodaAPP 21-38
Vrsta ulaznog priključkaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina130 Kilogram
Neto težina112 Kilogram
Volumen91.494 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162513415
Proposition 65No significant risk