Danfoss logo
APP pump

APP 21/1200

180B5006

Protok [gpm] [maks.]: 94, Protok [l/min] [maks.]: 296.66, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1200, Brzina [o/min] [Max.]: 1200, Brzina [o/min] [Min.]: 600

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina [o/min] [Max.]1200 rpm
Brzina [o/min] [Min.]600 rpm
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 C1B
Materijal tijelaDuplex
Materijal za brtvljenjeNBR
OdobrenjeCE
OpisAPP 21-38 with ceramics
Opis proizvodaAPP pump with ceramic
Oznaka vrsteAPP 21/1200
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Product line14
Protok [gpm] [maks.]94.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]296.66 l/min
Protok [m³/h] [Max.]17.80 m³/h
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPumpa
Sukladnost s direktivom ATEXNo
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak na izlazu [barg] [maks.]83 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.]20 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.]1200 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.]290 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaAPP 21-38

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina130 Kilogram
Neto težina112 Kilogram
Volumen93.279 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162792148
Proposition 65No significant risk