Danfoss logo
APP 26-1500 RO pump

Pumpa, APP 26/1500

180B3275

Protok [gpm] [maks.]: 94.37, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Brzina [o/min] [Max.]: 700, Brzina [o/min] [Min.]: 1500, Odobrenje: CE

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina [o/min] [Max.]700 rpm
Brzina [o/min] [Min.]1500 rpm
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoDa
Material DescriptionAPP S 26/1500 01 C19A
Materijal tijelaSuper Duplex
Materijal za brtvljenjeNBR
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.]122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.]32 °F
Opis proizvodaAPP S pumps
Oznaka vrsteAPP 26/1500
Karakteristike
Vrijednost
Product line14
Protok [gpm] [maks.]94.370 gal/min
Protok [gpm] [min.]76.870 gal/min
Protok [l/min] [maks.]496.50 l/min
Protok [l/min] [min.]297.67 l/min
Protok [m³/h] [Max.]29.79 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]17.86 m³/h
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPumpa
Sukladnost s direktivom ATEXNo
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak na izlazu [barg] [maks.]83 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.]10 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.]1200 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.]145 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaAPP S 21-38

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina120 Kilogram
Neto težina105 Kilogram
Volumen91.406 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255122500
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens